ZHCUAU0A january   2023  – april 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2说明
    1. 2.1 相关信息
    2. 2.2 典型应用
    3. 2.3 特性
    4. 2.4 性能规格汇总
  6. 3测试设置
    1. 3.1 设备
      1. 3.1.1 电源
      2. 3.1.2 1 号负载
    2. 3.2 EVM 连接器和测试点
    3. 3.3 测试步骤
      1. 3.3.1 EVM 波特图测量设置
      2. 3.3.2 EVM 瞬态测试
  7. 4电路板布局
  8. 5原理图
  9. 6物料清单
  10. 7相关文档
  11. 8修订历史记录

电源

电源 1 (PS#1):VLODIN 需要一个能够在电流大于 3A 时提供高达 3.5V 电压的电源。

电源 2 (PS#2):VDDQSNS 需要一个能够在电流为 100mA 时提供高达 2.5V 电压的电源。仅在不将 VLDOIN 用于 VDDQSNS 时才需要。

电源 3 (PS#3):VIN 需要一个能够在电流为 100mA 时提供高达 3.5V 电压的电源。

电源 4 (PS#4):需要一个能够在电流为 100mA 时提供高达 5V 电压的电源来为瞬态电路供电。

电源 5 (PS#5):瞬态电路的 V2 源需要一个能够在电流大于 3A 时提供高达 3.5V 电压的电源。