ZHCUAT7B
January 2023 – June 2026
1
说明
开始使用
特性
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
用户接口
2.1.1
电源输入
2.1.1.1
具有状态 LED [LD4] 的电源输入连接器 [J24]
2.1.1.2
功率预算注意事项
2.1.2
用户输入
2.1.2.1
板配置设置 [SW2]
2.1.2.2
复位按钮 [SW3]
2.1.2.3
带用户 LED 指示 [LD5] 的用户按钮 [SW1]
2.1.3
标准接口
2.1.3.1
具有状态 LED [LD1] 的 UART 转 USB 接口 [J6]
2.1.3.2
具有集成式状态 LED 的千兆位以太网接口 [J10]
2.1.3.3
具有可选外部接口 [J15] 的板载 JTAG/仿真器 [J13]
2.1.3.4
USB3.1 Gen1 接口 [J11] [J14]
2.1.3.5
堆叠式 DisplayPort 和 HDMI Type A [J16]
2.1.3.6
PCIe 卡模块的 PCIe 连接器 [J3]
2.1.3.7
SSD 模块的 M.2 Key M 连接器 [J12]
2.1.3.8
Wi-Fi 网络模块的 M.2 Key E 连接器 [J23]
2.1.3.9
MicroSD 卡笼 [J32]
2.1.4
扩展接口
2.1.4.1
带 [J22] 风扇接头的散热器 [ACC]
2.1.4.2
CAN-FD 连接器 [J4] [J5] [J8] [J9]
2.1.4.3
扩展接头 [J27]
2.1.4.4
摄像头接口,22 引脚柔性连接器 [J1] [J2]
2.1.4.5
40 引脚高速摄像头接口 [J31] [J30]
2.1.4.6
自动化和控制连接器 [J17]
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
合规信息
4.1
合规性和认证
4.2
静电放电 (ESD) 合格性
5
其他信息
5.1
已知硬件或软件问题
5.2
商标
47
6
修订历史记录
特性
性能:AM69 处理器能够以低功耗实现 32TOPS 深度学习性能以及硬件加速边缘 AI
摄像头接口:三个 CSI-2 端口,与 Raspberry Pi 兼容,或一个高速 40 引脚
Samtec®
摄像头连接器,最多可连接十二个摄像头(需要多摄像头集线器)
连接:三个
SuperSpeed®
USB Type A 端口、一个 SuperSpeed
USB Type C™
端口、一个以太网端口、一个 M.2 key E 连接器和一个 M.2 key M 连接器、四个 CAN-FD 接口、通过一个 USB 桥接器连接的四个 UART 端子
内存:四个 DRAM,LPDDR4-4266,32GB 总内存,支持内联 ECC
显示:高达 4K 分辨率的 DisplayPort,具有 MST 支持和 1080 HDMI