ZHCUAT7B January   2023  – June 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 用户接口
      1. 2.1.1 电源输入
        1. 2.1.1.1 具有状态 LED [LD4] 的电源输入连接器 [J24]
        2. 2.1.1.2 功率预算注意事项
      2. 2.1.2 用户输入
        1. 2.1.2.1 板配置设置 [SW2]
        2. 2.1.2.2 复位按钮 [SW3]
        3. 2.1.2.3 带用户 LED 指示 [LD5] 的用户按钮 [SW1]
      3. 2.1.3 标准接口
        1. 2.1.3.1 具有状态 LED [LD1] 的 UART 转 USB 接口 [J6]
        2. 2.1.3.2 具有集成式状态 LED 的千兆位以太网接口 [J10]
        3. 2.1.3.3 具有可选外部接口 [J15] 的板载 JTAG/仿真器 [J13]
        4. 2.1.3.4 USB3.1 Gen1 接口 [J11] [J14]
        5. 2.1.3.5 堆叠式 DisplayPort 和 HDMI Type A [J16]
        6. 2.1.3.6 PCIe 卡模块的 PCIe 连接器 [J3]
        7. 2.1.3.7 SSD 模块的 M.2 Key M 连接器 [J12]
        8. 2.1.3.8 Wi-Fi 网络模块的 M.2 Key E 连接器 [J23]
        9. 2.1.3.9 MicroSD 卡笼 [J32]
      4. 2.1.4 扩展接口
        1. 2.1.4.1 带 [J22] 风扇接头的散热器 [ACC]
        2. 2.1.4.2 CAN-FD 连接器 [J4] [J5] [J8] [J9]
        3. 2.1.4.3 扩展接头 [J27]
        4. 2.1.4.4 摄像头接口,22 引脚柔性连接器 [J1] [J2]
        5. 2.1.4.5 40 引脚高速摄像头接口 [J31] [J30]
        6. 2.1.4.6 自动化和控制连接器 [J17]
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4合规信息
    1. 4.1 合规性和认证
    2. 4.2 静电放电 (ESD) 合格性
  10. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
    2. 5.2 商标
    3.     47
  11. 6修订历史记录

具有可选外部接口 [J15] 的板载 JTAG/仿真器 [J13]

该 EVM 支持用于加载和调试软件的集成 XDS110 仿真器。该 EVM 上的 USB Micro-B 连接器 [J13] 使用提供的 USB 电缆(Type-A 转 Micro-B)连接到主机 PC。计算机可以使用德州仪器 (TI) 的 Code Composer Studio (CCS) 与处理器建立连接,并在各个处理器内核上下载和调试软件。该电路由总线电源供电。LED [LD12] [LD3] 用于指示与主机 PC 或处理器的有效连接。

(可选)可使用专用仿真连接器 [J15] 连接外部 JTAG 仿真或调试器。该连接器符合德州仪器 (TI) 的 20 引脚 CTI 接头标准(2x20,1.27mm 间距),并与其模块(XDS110、XDS200、XDS560v2)和第三方模块兼容。

表 2-5 扩展接头引脚定义 [J15]
引脚编号 引脚名称 说明 方向
1 TMS 测试模式选择 输入
2 TRSTn 测试复位 输入
3 TDI 测试数据输入 输入
4 TDIS 目标断开连接 输出
5 Vref 目标电压检测,3.3V 输出
6 <无引脚> 无引脚/键
7 TDO 测试数据输出 输出
8 GND 接地
9 RTCK 测试时钟返回 输出
10 GND 接地
11 TCK 测试时钟 输入
12 GND 接地
13 EMU0 仿真引脚 0 双向
14 EMU1 仿真引脚 1 双向
15 RESETz 目标复位 输入
16 GND 接地
17 开路
18 开路
19 开路
20 GND 接地
注: 在“方向”列中,要输出到 JTAG 模块,而输入来自 JTAG 模块。双向信号可以配置为输入或输出。