ZHCUAT7B January   2023  – June 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 用户接口
      1. 2.1.1 电源输入
        1. 2.1.1.1 具有状态 LED [LD4] 的电源输入连接器 [J24]
        2. 2.1.1.2 功率预算注意事项
      2. 2.1.2 用户输入
        1. 2.1.2.1 板配置设置 [SW2]
        2. 2.1.2.2 复位按钮 [SW3]
        3. 2.1.2.3 带用户 LED 指示 [LD5] 的用户按钮 [SW1]
      3. 2.1.3 标准接口
        1. 2.1.3.1 具有状态 LED [LD1] 的 UART 转 USB 接口 [J6]
        2. 2.1.3.2 具有集成式状态 LED 的千兆位以太网接口 [J10]
        3. 2.1.3.3 具有可选外部接口 [J15] 的板载 JTAG/仿真器 [J13]
        4. 2.1.3.4 USB3.1 Gen1 接口 [J11] [J14]
        5. 2.1.3.5 堆叠式 DisplayPort 和 HDMI Type A [J16]
        6. 2.1.3.6 PCIe 卡模块的 PCIe 连接器 [J3]
        7. 2.1.3.7 SSD 模块的 M.2 Key M 连接器 [J12]
        8. 2.1.3.8 Wi-Fi 网络模块的 M.2 Key E 连接器 [J23]
        9. 2.1.3.9 MicroSD 卡笼 [J32]
      4. 2.1.4 扩展接口
        1. 2.1.4.1 带 [J22] 风扇接头的散热器 [ACC]
        2. 2.1.4.2 CAN-FD 连接器 [J4] [J5] [J8] [J9]
        3. 2.1.4.3 扩展接头 [J27]
        4. 2.1.4.4 摄像头接口,22 引脚柔性连接器 [J1] [J2]
        5. 2.1.4.5 40 引脚高速摄像头接口 [J31] [J30]
        6. 2.1.4.6 自动化和控制连接器 [J17]
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4合规信息
    1. 4.1 合规性和认证
    2. 4.2 静电放电 (ESD) 合格性
  10. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
    2. 5.2 商标
    3.     47
  11. 6修订历史记录

规格

  • 处理器
    • 德州仪器 (TI) AM69 超集器件
  • 优化的电源管理设计
    • 动态电压调节
    • 多个时钟和电源域
  • 存储器
    • 4 个 8GByte LPDDR4 DRAM (2133MHz)
    • 512Mb 非易失性闪存,Octal‐SPI NOR
    • 32GB eMMC,兼容 5.1 版
    • 多媒体卡 (MMC)/安全数字卡 (Micro SD) 卡笼,UHS‐I
  • USB
    • USB3.1 (Gen1) 集线器转 3x Type A(主机)
    • USB3.1 (Gen1) Type C(DFP 模式)
    • USB2.0 Micro B(适用于四路 UART 转 USB 收发器)
  • 显示
    • VESA 显示端口 (v1.4),支持 4K UHD 且支持 MST
    • 通过 HDMI Type A 的 DVI (v1.0),支持 1080p
  • 有线网络
    • 千兆位以太网(RJ45 连接器)
    • 4x CAN-FD 接头 (1x3)
  • 摄像头接口
    • 2 个 22 引脚柔性电缆接口 (CSI-4L)
    • 2 个 40 引脚高速连接器(双 CSI-4L、I2C、通用输入/输出 (GPIO) 等)
  • 扩展/附加组件
    • M.2 Key M 接口(PCIe/Gen3x 2 通道)
    • M.2 Key E 接口(PCIe/Gen3x 1 通道)
    • 标准 x8 PCIe 接口(Gen3x 4 通道)
    • 60 引脚 ENET 扩展接头 SGMII 接口
    • 40 引脚接头 (2x20)(内部集成电路 (I2C)、串行外设接口 (SPI)、通用异步接收器/发送器 (UART)、IC 间音频 (I2S)、GPIO、脉宽调制器 (PWM) 等)
    • 风扇接头 (12V)
  • 用户控制/指示
    • 按钮(复位、电源/用户定义)
    • LED(电源、用户定义、串行端口)
    • 用户配置(引导模式)
    • 具有可选外部支持(20 引脚接头)的板载仿真器支持 (XDS110)
  • 符合 REACH 和 RoHS 标准
  • 符合 EMI/EMC 辐射标准