ZHCUAT7B January   2023  – June 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 用户接口
      1. 2.1.1 电源输入
        1. 2.1.1.1 具有状态 LED [LD4] 的电源输入连接器 [J24]
        2. 2.1.1.2 功率预算注意事项
      2. 2.1.2 用户输入
        1. 2.1.2.1 板配置设置 [SW2]
        2. 2.1.2.2 复位按钮 [SW3]
        3. 2.1.2.3 带用户 LED 指示 [LD5] 的用户按钮 [SW1]
      3. 2.1.3 标准接口
        1. 2.1.3.1 具有状态 LED [LD1] 的 UART 转 USB 接口 [J6]
        2. 2.1.3.2 具有集成式状态 LED 的千兆位以太网接口 [J10]
        3. 2.1.3.3 具有可选外部接口 [J15] 的板载 JTAG/仿真器 [J13]
        4. 2.1.3.4 USB3.1 Gen1 接口 [J11] [J14]
        5. 2.1.3.5 堆叠式 DisplayPort 和 HDMI Type A [J16]
        6. 2.1.3.6 PCIe 卡模块的 PCIe 连接器 [J3]
        7. 2.1.3.7 SSD 模块的 M.2 Key M 连接器 [J12]
        8. 2.1.3.8 Wi-Fi 网络模块的 M.2 Key E 连接器 [J23]
        9. 2.1.3.9 MicroSD 卡笼 [J32]
      4. 2.1.4 扩展接口
        1. 2.1.4.1 带 [J22] 风扇接头的散热器 [ACC]
        2. 2.1.4.2 CAN-FD 连接器 [J4] [J5] [J8] [J9]
        3. 2.1.4.3 扩展接头 [J27]
        4. 2.1.4.4 摄像头接口,22 引脚柔性连接器 [J1] [J2]
        5. 2.1.4.5 40 引脚高速摄像头接口 [J31] [J30]
        6. 2.1.4.6 自动化和控制连接器 [J17]
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4合规信息
    1. 4.1 合规性和认证
    2. 4.2 静电放电 (ESD) 合格性
  10. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
    2. 5.2 商标
    3.     47
  11. 6修订历史记录

功率预算注意事项

SK 所需的确切功率在很大程度上取决于应用、板载外设的使用以及附加器件的功率需求。表 2-2 显示了设计的电源分配。(同样,输入电源必须能够提供应用所需的功率)。

表 2-2 电源分配
功能电源说明
处理器内核 高达 50W 处理器、存储器
板载外设 高达 3W SD 卡、以太网、逻辑器件等
USB 端口 高达 19W

USB 集线器

Type A 端口(5V 时为 2.8A)

Type C 端口(5V 时为 1.5A)

摄像头端口 高达 2W 摄像头端口(3.3V 时为 0.5A)
扩展接口 高达 40W

M.2 Type E(3.3V 时为 1A)

M.2 Type M(3.3V 时为 3A)

PCIe 卡插槽(12V 时为 2A,3.3V 时为 3A)

40p 扩展(3.3V 时为 2A,5V 时为 1.5A)

显示器 高达 3W

HDMI 收发器

HDMI 面板(5V 时为 55mA)

DP 面板(3.3V 时为 0.5A)