ZHCUAS5A July   2010  – January 2022 TPS53125

 

  1.   TPS53125EVM-599
  2.   商标
  3. 1说明
    1. 1.1 应用
    2. 1.2 特性
  4. 2TPS53125EVM-599 电气性能规格
  5. 3TPS53125EVM-599 原理图
  6. 4连接器和测试点说明
    1. 4.1 使能跳线/开关 – SW1 和 SW2
    2. 4.2 测试点说明
      1. 4.2.1 输入电压监控 – TPS 和 TP9
      2. 4.2.2 通道 1 输出电压监控 – TP4 和 TP8 或 CN1
      3. 4.2.3 通道 2 输出电压监控 – TP6 和 TP7 或 CN2
      4. 4.2.4 软启动电压监控 – TP1、TP2 和 TP3
      5. 4.2.5 开关节点监控 – TP3、TP5 和 TP11
      6. 4.2.6 5V 稳压器输出监控 – TP3 和 TP10
  7. 5测试设置
    1. 5.1 设备
      1. 5.1.1 电压源
      2. 5.1.2 仪表
      3. 5.1.3 负载
      4. 5.1.4 示波器和探头
      5. 5.1.5 推荐的线规
      6. 5.1.6 其他测试设备
    2. 5.2 设备设置
      1. 5.2.1 测试步骤
      2. 5.2.2 测试设置图
    3. 5.3 启动/关断步骤
    4. 5.4 输出波纹电压测量步骤
    5. 5.5 设备停机
  8. 6TPS53125EVM-599 测试数据
    1. 6.1 效率
    2. 6.2 线路和负载调节
    3. 6.3 输出电压纹波和开关节点波形
    4. 6.4 开关节点
  9. 7TPS53125EVM-599 装配图和布局
  10. 8TPS53125EVM-599 物料清单
  11. 9修订历史记录

负载

LOAD1:一个输出负载是针对恒流模式设置的电子负载,能够在 1.05VDC 的电压下提供 0ADC 至 4ADC 的电流。

LOAD2:另一个输出负载也是针对恒流模式设置的电子负载,能够在 1.8VDC 的电压下提供 0ADC 至 4ADC 的电流。