ZHCUAS5A July 2010 – January 2022 TPS53125
无论是模拟示波器还是数字示波器,都必须设置用于交流耦合测量,并使用 20MHz 带宽限制。对于输出纹波电压测试,应使用 20mV/div 垂直分辨率和 1.0µs/div 水平分辨率。将光标设置到 +20mV 和 –20mV。
示波器探头必须是 Tektronix P6138 或等效示波器探头,带有外露导电接地套筒。