ZHCUAS5A July   2010  – January 2022 TPS53125

 

  1.   TPS53125EVM-599
  2.   商标
  3. 1说明
    1. 1.1 应用
    2. 1.2 特性
  4. 2TPS53125EVM-599 电气性能规格
  5. 3TPS53125EVM-599 原理图
  6. 4连接器和测试点说明
    1. 4.1 使能跳线/开关 – SW1 和 SW2
    2. 4.2 测试点说明
      1. 4.2.1 输入电压监控 – TPS 和 TP9
      2. 4.2.2 通道 1 输出电压监控 – TP4 和 TP8 或 CN1
      3. 4.2.3 通道 2 输出电压监控 – TP6 和 TP7 或 CN2
      4. 4.2.4 软启动电压监控 – TP1、TP2 和 TP3
      5. 4.2.5 开关节点监控 – TP3、TP5 和 TP11
      6. 4.2.6 5V 稳压器输出监控 – TP3 和 TP10
  7. 5测试设置
    1. 5.1 设备
      1. 5.1.1 电压源
      2. 5.1.2 仪表
      3. 5.1.3 负载
      4. 5.1.4 示波器和探头
      5. 5.1.5 推荐的线规
      6. 5.1.6 其他测试设备
    2. 5.2 设备设置
      1. 5.2.1 测试步骤
      2. 5.2.2 测试设置图
    3. 5.3 启动/关断步骤
    4. 5.4 输出波纹电压测量步骤
    5. 5.5 设备停机
  8. 6TPS53125EVM-599 测试数据
    1. 6.1 效率
    2. 6.2 线路和负载调节
    3. 6.3 输出电压纹波和开关节点波形
    4. 6.4 开关节点
  9. 7TPS53125EVM-599 装配图和布局
  10. 8TPS53125EVM-599 物料清单
  11. 9修订历史记录

通道 1 输出电压监控 – TP4 和 TP8 或 CN1

TPS53125EVM-599 提供两个测试点来测量该模块在 VO1 输出端产生的电压。这可以让用户在不产生输出电缆和连接器损耗的情况下测量实际输出电压。应测量 TP8 和 TP4 之间的所有直流输出电压。要使用 TP8 和 TP4,请将电压表正极端子连接到 TP8,将负极端子连接到 TP4。

TPS53125EVM-599 还提供一个屏蔽式示波器插孔来对输出纹波进行交流测量。在进行所有输出 1 纹波测量时,请将带有外露接地套管的示波器探头插入 CN1。