ZHCUAS5A July   2010  – January 2022 TPS53125

 

  1.   TPS53125EVM-599
  2.   商标
  3. 1说明
    1. 1.1 应用
    2. 1.2 特性
  4. 2TPS53125EVM-599 电气性能规格
  5. 3TPS53125EVM-599 原理图
  6. 4连接器和测试点说明
    1. 4.1 使能跳线/开关 – SW1 和 SW2
    2. 4.2 测试点说明
      1. 4.2.1 输入电压监控 – TPS 和 TP9
      2. 4.2.2 通道 1 输出电压监控 – TP4 和 TP8 或 CN1
      3. 4.2.3 通道 2 输出电压监控 – TP6 和 TP7 或 CN2
      4. 4.2.4 软启动电压监控 – TP1、TP2 和 TP3
      5. 4.2.5 开关节点监控 – TP3、TP5 和 TP11
      6. 4.2.6 5V 稳压器输出监控 – TP3 和 TP10
  7. 5测试设置
    1. 5.1 设备
      1. 5.1.1 电压源
      2. 5.1.2 仪表
      3. 5.1.3 负载
      4. 5.1.4 示波器和探头
      5. 5.1.5 推荐的线规
      6. 5.1.6 其他测试设备
    2. 5.2 设备设置
      1. 5.2.1 测试步骤
      2. 5.2.2 测试设置图
    3. 5.3 启动/关断步骤
    4. 5.4 输出波纹电压测量步骤
    5. 5.5 设备停机
  8. 6TPS53125EVM-599 测试数据
    1. 6.1 效率
    2. 6.2 线路和负载调节
    3. 6.3 输出电压纹波和开关节点波形
    4. 6.4 开关节点
  9. 7TPS53125EVM-599 装配图和布局
  10. 8TPS53125EVM-599 物料清单
  11. 9修订历史记录

TPS53125EVM-599 电气性能规格

表 2-1 TPS53125EVM-599 电气和性能规格
参数 注意事项和条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
VIN 输入电压 8 12 22 V
IIN 输入电流 VIN = 12V,IOUT1 = 4A,IOUT2 = 4A – 1.2 1.5 A
空载输入电流 VIN = 12V,IOUT = 0 A – 20 35 mA
VIN_UVLO 输入 UVLO IOUT = 4A 4.0 4.2 4.5 V
输出特性
VOUT1 输出电压 1 VIN = 12V,IOUT = 2 A 1.03 1.05 1.07 V
线路调节 VIN = 8V 至 22V – - 1%
负载调节 IOUT = 0 A 至 4 A – - 1%
VOUT1_rip 输出电压纹波 VIN = 12V,IOUT = 4 A – - 30 mVpp
IOUT1 输出电流 1 VIN = 8V 至 22V 0 4 A
VOUT2 输出电压 2 VIN = 12V,IOUT = 2 A 1.78 1.80 1.82 V
线路调节 VIN = 8V 至 22V - - 1%
负载调节 IOUT = 0 A 至 4 A – - 1%
VOUT2_rip 输出电压纹波 VIN = 12V,IOUT2 = 4A - - 30 mVpp
IOUT2 输出电流 2 VIN = 8V 至 22V 0 4 A
系统特性
FSW 开关频率 200 350 400 kHz
ηpk 峰值效率 VIN = 12V – 88% –
η 满负载效率 VIN = 12V,IOUT1 = IOUT2 = 4A – 80% –