ZHCUAS5A July 2010 – January 2022 TPS53125
TPS53125EVM-599 提供两个测试点来测量该模块在 VO1 输出端产生的电压。这可以让用户在不产生输出电缆和连接器损耗的情况下测量实际输出电压。应测量 TP7 和 TP6 之间的所有直流输出电压。要使用 TP7 和 TP6,请将电压表正极端子连接到 TP7,将负极端子连接到 TP6。
TPS53125EVM-599 还提供一个屏蔽式示波器插孔来对输出纹波进行交流测量。在进行所有输出 2 纹波测量时,请将带有外露接地套管的示波器探头插入 CN2。