ZHCUAR4C February 2023 – July 2026
该设计基于 AM62A 处理器而构建,后者集成了 ARM cortex 内核,支持以低功耗执行高性能计算。通过 TPS65988 USB PD 控制器和 PMIC、DC/DC 转换器执行电源管理,以便为 SoC 和外设提供稳定的电源轨。该系统具有多种连接方式,包括千兆位以太网、USB 2.0 和 SD/eMMC 接口。多媒体支持可使用 HDMI 发送器、带耳机/麦克风接口的音频编解码器以及 CSI 摄像头输入扩展来实现。其他外设还包括 UART I2C SPI 和 GPIO,使平台能够灵活用于工业汽车和消费类应用。该电路板还集成了调试和扩展连接器以及系统集成功能