ZHCUAR4C February   2023  – July 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 主要特性
        1. 1.3.1.1 处理器
        2. 1.3.1.2 存储器
        3. 1.3.1.3 JTAG 仿真器
        4. 1.3.1.4 支持的接口和外设
        5. 1.3.1.5 扩展连接器接头,可支持应用特定附加电路板
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 版本和组件型号
    2. 2.2 系统说明
      1. 2.2.1 带标记的电路板图像
      2. 2.2.2 功能方框图
      3. 2.2.3 电源要求
      4. 2.2.4 上电/断电过程
        1. 2.2.4.1 上电过程
        2. 2.2.4.2 断电过程
        3. 2.2.4.3 电源指示 LED
        4. 2.2.4.4 电源测试点
      5. 2.2.5 AM62A 低功耗 SK EVM 接口映射
      6. 2.2.6 外设和主要元件描述
        1. 2.2.6.1  时钟
          1. 2.2.6.1.1 外设参考时钟
        2. 2.2.6.2  复位
        3. 2.2.6.3  CSI 接口
        4. 2.2.6.4  音频编解码器接口
        5. 2.2.6.5  HDMI 显示接口
        6. 2.2.6.6  JTAG 接口
        7. 2.2.6.7  测试自动化接头
        8. 2.2.6.8  UART 接口
        9. 2.2.6.9  USB 接口
          1. 2.2.6.9.1 USB 2.0 Type-A 接口
          2. 2.2.6.9.2 USB 2.0 Type-C 接口
        10. 2.2.6.10 存储器接口
          1. 2.2.6.10.1 LPDDR4 接口
          2. 2.2.6.10.2 八进制串行外设接口 (OSPI)
          3. 2.2.6.10.3 MMC 接口
            1. 2.2.6.10.3.1 MMC0 - eMMC 接口
            2. 2.2.6.10.3.2 MMC1 – Micro SD 接口
            3. 2.2.6.10.3.3 MMC2 - M.2 Key E 接口
          4. 2.2.6.10.4 电路板 ID EEPROM
        11. 2.2.6.11 以太网接口
          1. 2.2.6.11.1 CPSW 以太网 PHY 默认配置
        12. 2.2.6.12 GPIO 端口扩展器
        13. 2.2.6.13 GPIO 映射
        14. 2.2.6.14 电源
          1. 2.2.6.14.1 电源输入
          2. 2.2.6.14.2 电源
          3. 2.2.6.14.3 AM62A SoC 电源
          4. 2.2.6.14.4 电流监测
        15. 2.2.6.15 AM62A 低功耗 SK EVM 用户设置和配置
          1. 2.2.6.15.1 引导模式
          2. 2.2.6.15.2 用户测试 LED
        16. 2.2.6.16 扩展接头
          1. 2.2.6.16.1 用户扩展连接器
          2. 2.2.6.16.2 MCU 连接器
        17. 2.2.6.17 I2C 地址映射
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图、PCB 布局和 BOM
  10. 4其他信息
    1. 4.1 已知硬件或软件问题
      1. 4.1.1 问题 8 – 通过 MCU 和 WKUP UART 唤醒时不能正常工作
    2. 4.2 EMC、EMI 和 ESD 合规性
    3. 4.3 商标
    4.     74
  11. 5参考资料
  12. 6修订历史记录
MMC1 – Micro SD 接口

SKEVM 板提供了一个 micro SD 卡接口,连接到 AM62A SOC 的 MMC1 端口。MEM2051-00-195-00-A 的 MicroSD 卡插槽用于支持此连接。支持 UHS1操作,包括 1.8V 和 3.3V 的 IO 操作。Micro SD 卡接口默认设置为在 SD 模式下运行。对于高速卡,SOC 的 ROM 代码会尝试找到卡和控制器能够支持,然后通过 VSEL_SD_SOC 信号转换到 1.8V 的最快速度。

SD 卡连接器电源是使用 TPS22918DBVR 的负载开关提供的,该负载开关通过对 RESETSTATz 的输出、PORz_OUT 和 IO 扩展器的 GPIO 进行 AND 运算来控制。

为数据、时钟和命令信号提供 ESD 保护器件 TPD6E001RSE。TPD6E001RSE 是线路终止器件,集成了 TVS 二极管,提供系统级 IEC 61000-4-2 ESD 保护、± 8kV 接触放电和 ± 15kV 空气间隙放电。

SK-AM62A-LP Micro SD 接口方框图图 2-25 Micro SD 接口方框图