ZHCUAR4C February 2023 – July 2026
本节介绍了每个 EVM 版本目前已知的问题,以及相应的权变措施。EVM 组件上的修改标签中列出了已修复的问题。
| 问题编号 | 问题标题 | 问题描述 | 受影响的型号 |
|---|---|---|---|
| 1 | eMMC 运行 | eMMC 在 4 位模式下无法正常运行 | E1 |
| 2 | 测试自动化 | 测试自动化无法正常运行 | E1 |
| 3 | WiFi 启用 | 具有 3.3V 使能端的 WiFi 模块无法正常工作 | E1 |
| 4 | 以太网 (RGMII2) 模块化连接器 | 已取消以太网 (RGMII2) 模块化连接器 | E1、E2 |
| 5 | 低功耗模式 | 低功耗模式有时可能无法按预期工作 | E1、E2 |
| 6 | LPDDR4 器件型号 | 原理图和 BOM 中的 LPDDR4 器件型号不正确 | E1、E2 |
| 7 | 测试自动化 | 通过 XDS110 实现测试自动化的功能有时不能正常运行 | E2 |
| 8 | 通过 MCU 和 WKUP UART 唤醒时不能正常工作 | 通过 FT4232 芯片触发到 MCU UART 和 WAKEUP UART 接口时,唤醒功能无法正常运行 | E1、E2、E3、A |