ZHCUAR4C February 2023 – July 2026
AM62A 低功耗 SK EVM 具有一个 M.2 Key E 接口,用于通过缓冲器连接已连接到 MMC2、UART2 实例和 McASP1 接口的 WiFi BT 模块。这可用于通过支持工业温度等级的天线连接 Wi-Fi、双频带、2.4GHz 和 5GHz 模块。M.2 配备了 MMC2 接口的 4 位 IO,支持 IEEE 标准 802.11a/b/g 数据。M.2 连接器可以连接到可提供高吞吐量和扩展范围以及 Wi-Fi 和蓝牙共存的模块,从而实现低功耗设计。
M.2 连接器配备 3.3V 板载电源,以满足连接模块的电源要求。SoC 的 MMC2 接口由 VDDSHV6 电源域(连接到 1.8V IO 电源)供电。
图 2-26 M.2 Key E 接口方框图