ZHCUAR4C February 2023 – July 2026
图 2-11 展示了 AM62A 低功耗 SK EVM 的时钟架构。
图 2-11 时钟架构器件型号为 LMK1C1104PWR 的时钟发生器用于向 SOC、两个以太网 PHY 和 CSI 摄像头器件驱动 25MHz 时钟。LMK1C1104PWR 是一个 1:4 LVCMOS 时钟缓冲器,采用 25MHz 晶体/LVCMOS 基准输入,提供四个 25MHz LVCMOS 时钟输出。时钟缓冲器的源应是 SoC 的 CLKOUT0 引脚或 25MHz 振荡器,可以使用一组电阻器进行选择。默认情况下,振荡器用作 AM62A 低功耗 SK EVM 上时钟缓冲器的输入。时钟缓冲器的输出 Y1 和 Y2 用作两个千兆位以太网 PHY 的参考时钟输入。时钟缓冲器的输出 Y3 用作 CSI 摄像头接口的参考时钟输入。
AM62A SoC 上连接了一个外部晶体 (32.768KHz),用于为 WKUP 域提供时钟。
图 2-12 SoC WKUP 域时钟