ZHCUAR4C February 2023 – July 2026
适用的 EVM 版本:E1、E2、E3、A
问题描述:通过 FT4232 芯片触发到 MCU UART 和 WAKEUP UART 接口时,唤醒功能无法正常运行。
权变措施:要解决此问题,请执行以下硬件修改,切断连接到 VCC_3V3_SYS 的 U110 引脚 3 和 U118 引脚 3 之间的布线,移除 C467、C490、R516、R541,并将这些组件从原始方向旋转 90 度(有关正确的位置,请参阅图 4-1)。然后将一根导线从 U110.3 焊接到以下连接点 C467.2、R516.2、R523.1,并从 U118.3 焊接到以下连接点 C490.2、R541.2、R535.1。另外,在 PCB 上从 R140.2 到 C103.2 之间焊接一根导线,如图 4-2 所示。提起 U33.16 引脚,然后按照图 4-2 将导线从起始引脚 16 焊接到 C103.2 另一侧引脚。有关元件位置和布线的可视化指导,请参阅图 4-1 和图 4-2