ZHCUAR4C February   2023  – July 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 主要特性
        1. 1.3.1.1 处理器
        2. 1.3.1.2 存储器
        3. 1.3.1.3 JTAG 仿真器
        4. 1.3.1.4 支持的接口和外设
        5. 1.3.1.5 扩展连接器接头,可支持应用特定附加电路板
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 版本和组件型号
    2. 2.2 系统说明
      1. 2.2.1 带标记的电路板图像
      2. 2.2.2 功能方框图
      3. 2.2.3 电源要求
      4. 2.2.4 上电/断电过程
        1. 2.2.4.1 上电过程
        2. 2.2.4.2 断电过程
        3. 2.2.4.3 电源指示 LED
        4. 2.2.4.4 电源测试点
      5. 2.2.5 AM62A 低功耗 SK EVM 接口映射
      6. 2.2.6 外设和主要元件描述
        1. 2.2.6.1  时钟
          1. 2.2.6.1.1 外设参考时钟
        2. 2.2.6.2  复位
        3. 2.2.6.3  CSI 接口
        4. 2.2.6.4  音频编解码器接口
        5. 2.2.6.5  HDMI 显示接口
        6. 2.2.6.6  JTAG 接口
        7. 2.2.6.7  测试自动化接头
        8. 2.2.6.8  UART 接口
        9. 2.2.6.9  USB 接口
          1. 2.2.6.9.1 USB 2.0 Type-A 接口
          2. 2.2.6.9.2 USB 2.0 Type-C 接口
        10. 2.2.6.10 存储器接口
          1. 2.2.6.10.1 LPDDR4 接口
          2. 2.2.6.10.2 八进制串行外设接口 (OSPI)
          3. 2.2.6.10.3 MMC 接口
            1. 2.2.6.10.3.1 MMC0 - eMMC 接口
            2. 2.2.6.10.3.2 MMC1 – Micro SD 接口
            3. 2.2.6.10.3.3 MMC2 - M.2 Key E 接口
          4. 2.2.6.10.4 电路板 ID EEPROM
        11. 2.2.6.11 以太网接口
          1. 2.2.6.11.1 CPSW 以太网 PHY 默认配置
        12. 2.2.6.12 GPIO 端口扩展器
        13. 2.2.6.13 GPIO 映射
        14. 2.2.6.14 电源
          1. 2.2.6.14.1 电源输入
          2. 2.2.6.14.2 电源
          3. 2.2.6.14.3 AM62A SoC 电源
          4. 2.2.6.14.4 电流监测
        15. 2.2.6.15 AM62A 低功耗 SK EVM 用户设置和配置
          1. 2.2.6.15.1 引导模式
          2. 2.2.6.15.2 用户测试 LED
        16. 2.2.6.16 扩展接头
          1. 2.2.6.16.1 用户扩展连接器
          2. 2.2.6.16.2 MCU 连接器
        17. 2.2.6.17 I2C 地址映射
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图、PCB 布局和 BOM
  10. 4其他信息
    1. 4.1 已知硬件或软件问题
      1. 4.1.1 问题 8 – 通过 MCU 和 WKUP UART 唤醒时不能正常工作
    2. 4.2 EMC、EMI 和 ESD 合规性
    3. 4.3 商标
    4.     74
  11. 5参考资料
  12. 6修订历史记录

电源要求

AM62A 低功耗 SK EVM 可通过两个 USB Type-C 连接器中的任何一个供电 –

  • 连接器 1 (J13) - 电源角色 – 灌电流,无数据角色
  • 连接器 2 (J15) - 电源角色 – DRP,数据角色 – USB 2.0 DFP 或 UFP

AM62A SK EVM 支持 5V 至 15V 的电压输入范围和 3A 的电流。一个 USB PD 控制器(制造商器件型号:TPS65988DHRSHR)用于在执行电缆检测时进行 PD 协商,以获得电路板所需的电源。连接器 1 配置为 UFP 端口,没有数据角色。连接器 2 配置为 DRP 端口,因此仅当连接器 1 为电路板供电时,该连接器才能用作 DFP。当两个连接器都连接到外部电源时,选择具有最高 PD 功率合约的端口为电路板供电。

表 2-2 Type-C 电源角色
J13 (UFP) J15 (DRP) 板电源 备注
插入 NC 开启 - J13 J13 是 UFP,仅能灌入功率;如果连接外设,J15 可用作 DFP
NC 插入 开启 - J15 J15 是 UFP,只能灌入功率
插入 插入 开启 – J13 或 J15 电路板由具有最高 PD 功率合约的端口供电

PD IC 使用 SPI EEPROM 在上电时加载必要的配置,这样它就可以与兼容的电源协商功率合约。

使用接头 J11 将配置文件加载到 EEPROM 中。对 EEPROM 进行编程之后,PD 使用 SPI 通信获取配置文件。加载配置文件后,PD 与电源协商以满足必要的功率要求。

注: EEPROM 已使用用于运行 PD 控制器的配置文件进行了预编程。

为两个 Type-C 连接器提供了电源指示 LED,以便用户识别哪个连接器正在为 SKEVM 板供电。外部电源(Type-C 输出)可用于为 EVM 供电,但不包含在 SKEVM 套件中。

外部电源要求 (Type-C) 如下:

最小电压:5VDC,建议的最小电流:3000mA

最大电压:15VDC,最大电流:5000mA

表 2-3 推荐的电源
制造商 制造商器件型号
GlobTek, Inc. TR9CZ3000USBCG2R6BF2
Qualtek QADC-65-20-08CB
注: 由于 SK-AM62A 实现了 USB PD 供电,因此该器件能够协商使用器件和电源适配器二者支持的最高电压和电流组合。只要电源适配器符合 USB-C® PD 规范,超过上述最大电压和电流要求是可以接受的。
注: TI 建议使用符合适用地区安全标准(如 UL、CSA、VDE、CCC 和 PSE 等)的外部电源或电源配件。
警告: 观察到 Raspberry Pi USB Type-C® 交流适配器(型号:KSA-15E-051300HU,输出:5.1V 直流 3.0A)无法正确地为 SK-AM62A-LP EVM 供电。此适配器使用无源 USB Type-C® 电缆,不实现 USB 电力输送 (USB-PD) 协商。因此,通过此适配器供电时,EVM 可能无法引导或运行异常。

与 SK-AM62A-LP EVM 兼容的电源设计:

  • 具有 USB-C® 插座且支持电力输送的电源适配器
  • 具有固定 USB-C® 电缆且支持电力输送的电源适配器
  • 具有电力输送分类的 PC USB Type-C® 端口
    • Thunderbolt
    • USB 标识后面的电池

SK-AM62A-LP USB Type-C 端口功能图 2-9 USB Type-C® 端口功能

与 SK-AM62A-LP EVM 不兼容的电源设计:

  • 任何 USB 适配器电缆,例如:
    • Type-A 转 Type-C
    • micro-B 转 type-C
    • 直流桶形插孔转 Type-C
  • 具有 USB-C® 固定电缆或插座的 5V、1.5A 电源适配器
  • PC USB Type-C® 端口无法提供 3A 电流