ZHCUAQ5 January   2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1高密度 EVM 说明
    1. 1.1 典型应用
  4. 2测试装置和过程
    1. 2.1 EVM 连接
    2. 2.2 EVM 设置
    3. 2.3 测试设备
    4. 2.4 建议的测试设置
      1. 2.4.1 输入接头
      2. 2.4.2 输出接头
    5. 2.5 测试步骤
      1. 2.5.1 线路与负载调节和效率
  5. 3测试数据和性能曲线
    1. 3.1 效率和负载调节性能
    2. 3.2 波形
    3. 3.3 波特图
    4. 3.4 EMI 性能
  6. 4EVM 文档
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局
    4. 4.4 多层叠
  7. 5器件和文档支持
    1. 5.1 器件支持
      1. 5.1.1 开发支持
        1. 5.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 5.2 文档支持
      1. 5.2.1 相关文档

摘要

TLVM13610 同步降压电源模块具有 3V 至 36V 的输入工作电压范围和高达 8A 的额定输出电流,可为各种应用提供灵活性、可扩展性和优化的解决方案尺寸。通过集成功率 MOSFET、降压电感器和 PWM 控制器,这些模块可实现具有高密度、低 EMI 和更简化设计的直流/直流解决方案。

表 1-1 TLVM13610 同步降压直流/直流电源模块系列
直流/直流模块 额定值 IOUT 封装 尺寸 特性 降低 EMI
TLVM13610 8A B3-QFN (22) 6.5 × 7.5 (mm) RT 调节的 FSW 压摆率控制、集成输入、VCC 和启动电容器

TLVM13610EVM 使用 TLVM13610 易于使用的同步降压模块 IC,其输出电压范围为 1V 至 9V,输出电流高达 8A。EVM 的默认输出电压设置为 5V,可通过跳线设置调节为 3.3V。

该解决方案支持可调节输入电压 UVLO,以满足应用特定的上电和断电要求,支持用于时序控制和输出电压监控的 PGOOD 指示器,并设置为 AUTO 模式,以便在轻负载应用中实现高效率。