ZHCUAQ5 January   2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1高密度 EVM 说明
    1. 1.1 典型应用
  4. 2测试装置和过程
    1. 2.1 EVM 连接
    2. 2.2 EVM 设置
    3. 2.3 测试设备
    4. 2.4 建议的测试设置
      1. 2.4.1 输入接头
      2. 2.4.2 输出接头
    5. 2.5 测试步骤
      1. 2.5.1 线路与负载调节和效率
  5. 3测试数据和性能曲线
    1. 3.1 效率和负载调节性能
    2. 3.2 波形
    3. 3.3 波特图
    4. 3.4 EMI 性能
  6. 4EVM 文档
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局
    4. 4.4 多层叠
  7. 5器件和文档支持
    1. 5.1 器件支持
      1. 5.1.1 开发支持
        1. 5.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 5.2 文档支持
      1. 5.2.1 相关文档

EVM 连接

参考表 2-1中描述的 EVM 接头,使用#SNVU5915708中推荐的测试装置评估 TLVM13610。在提供 ESD 保护的工作站上工作时,请确保在为 EVM 加电之前已连接所有腕带、靴带或垫子,从而将用户接地。

图 2-1 EVM 测试设置
GUID-1EB66E05-E992-45CA-811D-97DFE64A858B-low.gif

表 2-1 EVM 电源接头
标签说明
VIN+正输入电源连接
VIN-负输入电源连接
VOUT+正输出电源连接
VOUT–负输出电源连接

表 2-2 EVM 信号接头
标签 说明
VIN S+ 正极输入感应端子。连接万用表正极引线,以测量效率。
VIN S– 负极输入感应端子。连接万用表负极引线,以测量效率。
VOUT S+ 正极输出感应端子。连接万用表正极引线,以测量效率以及线路和负载调节。
VOUT S– 负极输出感应端子。连接万用表负极引线,以测量效率以及线路和负载调节。
GND 接地参考点
SW 开关节点监控器输出
EN 精密使能输入和输入电压 UVLO 保护。将 EN 连接到 GND,以禁用稳压器。使用逻辑信号控制 EN,以实现远程开和关功能。让 EN 开路,以使 UVLO 开启阈值设置为 6 V。
PG 电源正常监视器输出。PG 是一个带有 100kΩ 上拉电阻到 VOUT 的开漏标志。
CHA、CHB 波特图测量和信号注入。从 CHA 到 CHB 的 10Ω 电阻有助于为波特图测量注入振荡器信号。移除跳线并在 CHA 和 CHB 之间施加扫频信号,同时测量每个端子的相应响应以进行环路增益测量。