ZHCUAQ5 January 2023
电压源:输入电压源 VIN 必须能够提供 6A 的 36V 可变直流电源。
万用表:
电子负载:使用设置为恒定电阻 (CR) 或恒定电流 (CC) 模式的电子负载,并且能够支持 0ADC 到 6ADC。对于空载输入电流测量,请断开电子负载,因为它会消耗少量剩余电流。
示波器:将示波器带宽设置为 20MHz 并采用交流耦合模式,使用示波器探头通常提供的短接地引线直接测量输出电容器两端的输出电压纹波。将示波器探头尖端放在输出电容器的正极端子上,通过接地引线将探头的接地筒形连接器固定到电容器的负极端子。TI 不建议使用长引线接地,因为这会在接地回路很大时引起额外的噪声。若要测量其他波形,请根据需要调整示波器。
安全性:在接触任何可能带电或通电的电路时,请务必小心。