ZHCUAQ5
January 2023
TLVM13610
摘要
商标
1
高密度 EVM 说明
1.1
典型应用
2
测试装置和过程
2.1
EVM 连接
2.2
EVM 设置
2.3
测试设备
2.4
建议的测试设置
2.4.1
输入接头
2.4.2
输出接头
2.5
测试步骤
2.5.1
线路与负载调节和效率
3
测试数据和性能曲线
3.1
效率和负载调节性能
3.2
波形
3.3
波特图
3.4
EMI 性能
4
EVM 文档
4.1
原理图
4.2
物料清单
4.3
PCB 布局
4.4
多层叠
5
器件和文档支持
5.1
器件支持
5.1.1
开发支持
5.1.1.1
使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
5.2
文档支持
5.2.1
相关文档
2.5.1
线路与负载调节和效率
按照
测试设置和程序
中的描述设置 EVM。
将负载设置为恒阻或恒流模式并具有 0A 的灌电流。
将输入源电压从 0V 增加到 24V;使用电压表 1 测量输入电压。
将输入电源的电流限值增加到 8 A。
使用电压表 2 测量输出电压 V
OUT
,并将负载电流从 0A 更改为 8A 直流;V
OUT
必须保持在负载调节规格之内。
将负载电流设置为 4A(50% 额定负载)并将输入源电压从 6 V 更改为 36 V;V
OUT
必须保持在线路调节规格之内。
将负载电流设置为 8 A(100% 额定负载)并测量典型输入电压(12V、24V 和 36 V)下的效率。
将负载降低至 0A。将输入源电压降低至 0V。
警告:
在高输出电流下长时间运行会使元件温度升高到 55°C 以上。为避免烧伤风险,请在断开电源后不要触摸元件,直到充分冷却为止。