ZHCUAQ5
January 2023
TLVM13610
摘要
商标
1
高密度 EVM 说明
1.1
典型应用
2
测试装置和过程
2.1
EVM 连接
2.2
EVM 设置
2.3
测试设备
2.4
建议的测试设置
2.4.1
输入接头
2.4.2
输出接头
2.5
测试步骤
2.5.1
线路与负载调节和效率
3
测试数据和性能曲线
3.1
效率和负载调节性能
3.2
波形
3.3
波特图
3.4
EMI 性能
4
EVM 文档
4.1
原理图
4.2
物料清单
4.3
PCB 布局
4.4
多层叠
5
器件和文档支持
5.1
器件支持
5.1.1
开发支持
5.1.1.1
使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
5.2
文档支持
5.2.1
相关文档
2.2
EVM 设置
使用位于电源端子块附近的 VIN S+ 和 VIN S– 测试点以及 VOUT S+ 和 VOUT S– 测试点作为电压监测点,通过连接电压表来分别测量输入和输出电压。
请勿将这些检测端子用作输入电源或输出负载连接点。
连接到这些检测端子的 PCB 迹线不能支持高电流。
VOUT SELECT
接头 (J4) 允许选择 3.3V 或 5V。在为 EVM 供电之前,确保存在跳线并正确定位预期的输出电压。请务必在更改跳线设置之前移除输入电源。
FSW SELECT
接头 (J5) 允许选择适合的开关频率:
400kHz
700kHz
1 MHz
1.4 MHz
2.2 MHz
在向 EVM 供电之前,请确保已在合适的位置放置了跳线,以获得所需开关频率。请务必在更改跳线设置之前移除输入电源。