ZHCUAQ0 January 2023 INA226 , INA226-Q1
INA226 是具有 I2C 或 SMBUS 兼容接口的电流分流/功率监控器。该器件同时监控分流压降和总线电源电压。可编程校准值、转换时间、和取平均值,与一个内部乘法器相组合,实现电流值(安培)和功率值(瓦)的直接读取。
INA226 可在独立于电源电压的 0V 至 36V 共模总线电压范围内检测电流。该器件由一个 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,电源电流典型值为 330μA。该器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C,I2C 兼容接口上具有多达 16 个可编程地址。
| 产品 | 数字协议 | ADC 分辨率 | 最大增益误差 | 最大失调电压 |
|---|---|---|---|---|
| INA226 | I2C | 16 位 | 0.1% | ±10µV |