ZHCUAQ0 January   2023

 

  1.   SBOU276 摘要
  2. 1商标
  3. 2概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  4. 3硬件
    1. 3.1 特性
  5. 4操作
    1. 4.1 快速启动设置
    2. 4.2 EVM 操作
      1. 4.2.1 设置
        1. 4.2.1.1 驱动程序安装
        2. 4.2.1.2 固件
          1. 4.2.1.2.1 固件调试
        3. 4.2.1.3 GUI 设置和连接
          1. 4.2.1.3.1 初始设置
          2. 4.2.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
      2. 4.2.2 GUI 操作
        1. 4.2.2.1 主页选项卡
        2. 4.2.2.2 配置选项卡
        3. 4.2.2.3 寄存器选项卡
        4. 4.2.2.4 结果数据选项卡
      3. 4.2.3 电流检测工作原理
        1. 4.2.3.1 详细设置
      4. 4.2.4 EVM USB 直接通信
        1. 4.2.4.1 标准 USB 读写操作
        2. 4.2.4.2 通过 USB BULK 通道采集数据
      5. 4.2.5 PAMB 兼容性
  6. 5电路
    1. 5.1 电流检测 IC
    2. 5.2 输入信号路径
    3. 5.3 数字电路
  7. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单

EVM 操作

若要将 EVM 和 SCB 控制器(单独销售)搭配使用,如图 4-1 所示连接 EVM。

图 4-1 EVM(左)连接到 SCB 控制器(右)

如果使用多个 EVM,如图 4-2 所示进行连接。确保对每个器件使用不同的 I2C 地址。GUI 最多仅支持总共 4 个 EVM。

图 4-2 多个 EVM 连接到 SCB 控制器