ZHCUAQ0 January   2023

 

  1.   SBOU276 摘要
  2. 1商标
  3. 2概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  4. 3硬件
    1. 3.1 特性
  5. 4操作
    1. 4.1 快速启动设置
    2. 4.2 EVM 操作
      1. 4.2.1 设置
        1. 4.2.1.1 驱动程序安装
        2. 4.2.1.2 固件
          1. 4.2.1.2.1 固件调试
        3. 4.2.1.3 GUI 设置和连接
          1. 4.2.1.3.1 初始设置
          2. 4.2.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
      2. 4.2.2 GUI 操作
        1. 4.2.2.1 主页选项卡
        2. 4.2.2.2 配置选项卡
        3. 4.2.2.3 寄存器选项卡
        4. 4.2.2.4 结果数据选项卡
      3. 4.2.3 电流检测工作原理
        1. 4.2.3.1 详细设置
      4. 4.2.4 EVM USB 直接通信
        1. 4.2.4.1 标准 USB 读写操作
        2. 4.2.4.2 通过 USB BULK 通道采集数据
      5. 4.2.5 PAMB 兼容性
  6. 5电路
    1. 5.1 电流检测 IC
    2. 5.2 输入信号路径
    3. 5.3 数字电路
  7. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单

电流检测工作原理

该 EVM 可以与板载或外部分流电阻器搭配使用。要使用板载分流电阻器,请将 2512 表面贴装技术 (SMT) 分流电阻器焊接在 R1 的焊盘上,并通过 J1 将其与外部系统和负载电流串联起来。外部分流电阻器可以直接连接到 J1 的端子上。为了方便起见,IN+(J1 引脚 5 和 6)和 IN-(J1 引脚 3 和 4)各有两个端子。