ZHCUAO3A February   2023  – November 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1218 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3218-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 BSL 特性概览
    2. 1.2 术语
    3. 1.3 其他资源
  5. 2BSL 选项
  6. 3BSL 架构
    1. 3.1 设计
      1. 3.1.1 超时特性
        1. 3.1.1.1 接口自动检测
        2. 3.1.1.2 命令接收
    2. 3.2 调用 BSL
      1. 3.2.1 空白器件
      2. 3.2.2 应用程序请求
      3. 3.2.3 基于 GPIO 的调用
      4. 3.2.4 调试邮箱命令
      5. 3.2.5 启动前应用程序验证
    3. 3.3 存储器
      1. 3.3.1 SRAM 存储器使用情况
    4. 3.4 BSL 配置
    5. 3.5 BSL 状态
  7. 4引导加载程序协议
    1. 4.1 数据包格式
    2. 4.2 UART 和 I2C BSL 协议
      1. 4.2.1 BSL 确认
      2. 4.2.2 外设配置
        1. 4.2.2.1 UART
        2. 4.2.2.2 I2C
        3. 4.2.2.3 CRC
    3. 4.3 引导加载程序内核命令
      1. 4.3.1  连接
      2. 4.3.2  获取器件信息
      3. 4.3.3  解锁引导加载程序
      4. 4.3.4  编程数据
      5. 4.3.5  快速编程数据
      6. 4.3.6  回读数据
      7. 4.3.7  闪存范围擦除
      8. 4.3.8  批量擦除
      9. 4.3.9  恢复出厂设置
      10. 4.3.10 独立验证
      11. 4.3.11 启动应用程序
      12. 4.3.12 更改波特率
    4. 4.4 引导加载程序内核响应
      1. 4.4.1 引导加载程序内核消息
      2. 4.4.2 详细错误
      3. 4.4.3 存储器回读
      4. 4.4.4 器件信息
      5. 4.4.5 独立验证
    5. 4.5 引导加载程序安全性
      1. 4.5.1 受密码保护的命令
        1. 4.5.1.1 安全警报
      2. 4.5.2 进入 BSL
  8. 5使用引导加载程序的示例程序流程
  9. 6基于闪存的 BSL
    1. 6.1 次级 BSL/ROM 调用的闪存 BSL
      1. 6.1.1 次级 BSL 示例
    2. 6.2 独立闪存 BSL
      1. 6.2.1 独立闪存 BSL 示例
  10. 7接口插件
    1. 7.1 实现
      1. 7.1.1 Init
      2. 7.1.2 接收
      3. 7.1.3 发送
      4. 7.1.4 Deinit
      5. 7.1.5 重要注意事项
    2. 7.2 闪存插件类型
    3. 7.3 覆盖现有接口
      1. 7.3.1 UART 接口闪存插件示例
  11. 8修订历史记录

Init

Prototype

uint16_t init(uint8_t* buffer, uint16_t bufferSize);

Buffer - 指向从 BSL 内核发送的 SRAM 数据缓冲区的指针。

buffersize - 可供用作数据缓冲区的 SRAM 存储器大小的 1/2。如果使用两个缓冲区,1 个用于发送,1 个用于接收,一个缓冲区的地址将是“buffer”,另一个缓冲区的地址将是“buffer + bufferSize”

return - 返回 16 位插件版本信息

描述

Init 函数应负责配置所需的接口并初始化用于数据处理的参数。它还应负责初始化所使用的任何其他全局变量,因为不会运行启动代码来初始化它们。