ZHCUAO3A February 2023 – November 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1218 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3218-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
结构
| 标头 | 长度 | RSP | 数据 | CRC32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x08 | 0x19 | 0x00 | 0x31 | D1...D24 | C1 | C2 | C3 | C4 |
描述
该命令会返回版本信息和 BSL 缓冲区大小,以响应 Get Identity 命令
数据
| 识别字节 | 数据字节 |
|---|---|
| 命令解释器版本 | [D02-D01] |
| 构建 ID | [D04- D03] |
| 应用程序版本 | [D08-D05] |
| 有源插件接口版本 | [D10-D09] |
| BSL 最大缓冲区大小 | [D12-D11] |
| BSL 缓冲区起始地址 | [D16-D13] |
| BCR 配置 ID | [D20-D17] |
| BSL 配置 ID | [D24- D21] |
应用程序版本:
32 位应用程序版本取自 BSL 配置中指定的地址
BSL 存储器大小:
可用于存储发送/接收到的 BSL 数据包的 RAM 数据缓冲区大小。
示例
主机:80 01 00 19 B2 B8 96 49
BSL:00 08 19 00 31 00 01 00 01 00 00 00 00 01 00 C0 06 60 01 00 20 01 00 00 00 01 00 00 00 49 61 57 8C
在上述给定响应中,
命令解释器版本 - 0x0100
构建 ID - 0x0100
应用程序版本 - 0x00000000
有源插件接口版本 - 0x0001
BSL 最大缓冲区大小 - 0x06C0
BSL 缓冲区起始地址 - 0x20000160
BCR 配置 ID - 0x00000001
BSL 配置 ID - 0x00000001