ZHCUAO3A February 2023 – November 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1218 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3218-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
| BSL 命令 | 受保护 | CMD | 起始地址 | 数据(字节) | BSL 内核响应 |
|---|---|---|---|---|---|
| CMD 连接 | 否 | 0x12 | - | - | 否 |
| CMD Unlock Bootloader | 否 | 0x21 | - | D1…D32(密码) | 是 |
| CMD Flash Range Erase | 是 | 0x23 | A1...A4 | A1...A4(结束地址) | 是 |
| CMD 批量擦除 | 是 | 0x15 | - | - | 是 |
| CMD Program Data | 是 | 0x20 | A1...A4 | D1…Dn, | 是 |
| CMD Program Data Fast | 是 | 0x24 | A1...A4 | D1…Dn, | 否 |
| CMD Memory Read back | 是 | 0x29 | A1...A4 | L1...L4 | 是 |
| CMD 恢复出厂设置 | 是 | 0x30 | - | D1...D16(密码) | 是 |
| CMD Get Device 信息 | 否 | 0x19 | - | - | 是 |
| CMD Standalone Verification | 是 | 0x26 | A1...A4 | L1...L4 | 是 |
| CMD Start application | 否 | 0x40 | - | - | 否 |
| CMD Change Baud rate | 否 | 0x52 | - | D1(波特率 ID) | 否 |
缩写:
A1...A4
地址字节,其中 A1 是最低有效字节
D1...Dn
数据字节,其中“n”受 BSL 最大缓冲区大小限制
L1...L4
数据长度字节,其中 C1 是最低有效字节