ZHCUAN4C June   2022  – December 2022 UCC28C50 , UCC28C50-Q1 , UCC28C51 , UCC28C51-Q1 , UCC28C52 , UCC28C52-Q1 , UCC28C53 , UCC28C53-Q1 , UCC28C54 , UCC28C54-Q1 , UCC28C55 , UCC28C55-Q1 , UCC28C56H , UCC28C56H-Q1 , UCC28C56L , UCC28C56L-Q1 , UCC28C57H , UCC28C57H-Q1 , UCC28C57L , UCC28C57L-Q1 , UCC28C58 , UCC28C58-Q1 , UCC28C59 , UCC28C59-Q1

 

  1.   商标
  2. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  3. 2说明
    1. 2.1 EVM 电气性能规格
  4. 3原理图
  5. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 建议测试设备
    2. 4.2 外部连接
      1. 4.2.1 设置和连接测试设备
      2. 4.2.2 首次上电
    3. 4.3 EVM 测试点
  6. 5性能数据
    1. 5.1  效率与负载间的关系,10% 至 100% 负载
    2. 5.2  100% 负载下效率与 VIN 间的关系
    3. 5.3  功率损耗与负载间的关系,10% 至 100% 负载
    4. 5.4  负载调整率,10% 至 100% 负载
    5. 5.5  轻负载调整率,0mA 至 200mA 负载
    6. 5.6  线性调整率,各种负载
    7. 5.7  启动波形
    8. 5.8  关断波形
    9. 5.9  输出电压纹波
    10. 5.10 稳态开关波形
    11. 5.11 瞬态负载波形
    12. 5.12 过流和短路保护
    13. 5.13 稳定性测量
    14. 5.14 热性能测量
  7. 6组装和印刷电路板 (PCB)
  8. 7物料清单 (BOM)
  9. 8修订历史记录

首次上电

  1. 确认 VIN 已关闭/禁用,并且未向 UUT 施加电压。

  2. 将示波器探头连接到 VIN (20V/DIV)、VDD (4V/DIV) 和 COMP (2V/DIV)。

  3. 在低范围 1/20(调整到 4V/DIV)下,将差分探头连接到 VO 和 ISO_GND。

  4. 将示波器设置为在 25V 下 VIN 上升时单次触发。设置 50ms/DIV 的时基。

  5. 验证负载已设置为 0.25A 并且仍处于启用状态。

  6. 在 50V 下打开 VIN 电源。示波器应触发并生成图 5-6 所示的波形。如果您的结果与图 5-6 相同,表明 EVM 到目前为止运行正常。如果您的结果与图 5-6 不同,请停止。在 50 VIN 下对 EVM 进行故障排除。直到完成故障排除后,再增加 VIN。

  7. 当 VIN 为 50V 时,在 0.25A 负载下,通过测试点验证以下直流测量值:

    1. VOUT+(黄色 TP)至 ISO_GND ≈ 16.4Vdc

    2. V_AUX(白色 TP)至 GND ≈ 18.7Vdc

    3. VDD(白色 TP)至 GND ≈ 18.6Vdc

    4. VREF(白色 TP)至 GND = 5.0Vdc

    5. FB(白色 TP)至 GND = 2.5Vdc

  8. 关闭 VIN 电源。

  9. 在 1.3A 负载下将 VIN 增加至 400V,然后重复步骤 4 至步骤 8。验证 VOUT 在此条件下是否正常。

  10. 关闭 VIN 电源。

  11. 将 VIN 增加至 800V。在 800V 和 0.25A 负载[和 2.7A 负载]下,您的结果应该与图 5-7 [和图 5-8] 类似。如果在 800V 下,您的结果与图 5-7 和图 5-8 相同,表明 EVM 完全正常运行,您可以继续执行其他测试。

图 4-1 UCC28C56EVM-066,建议效率和典型测试设置