ZHCUAN4C June   2022  – December 2022 UCC28C50 , UCC28C50-Q1 , UCC28C51 , UCC28C51-Q1 , UCC28C52 , UCC28C52-Q1 , UCC28C53 , UCC28C53-Q1 , UCC28C54 , UCC28C54-Q1 , UCC28C55 , UCC28C55-Q1 , UCC28C56H , UCC28C56H-Q1 , UCC28C56L , UCC28C56L-Q1 , UCC28C57H , UCC28C57H-Q1 , UCC28C57L , UCC28C57L-Q1 , UCC28C58 , UCC28C58-Q1 , UCC28C59 , UCC28C59-Q1

 

  1.   商标
  2. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  3. 2说明
    1. 2.1 EVM 电气性能规格
  4. 3原理图
  5. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 建议测试设备
    2. 4.2 外部连接
      1. 4.2.1 设置和连接测试设备
      2. 4.2.2 首次上电
    3. 4.3 EVM 测试点
  6. 5性能数据
    1. 5.1  效率与负载间的关系,10% 至 100% 负载
    2. 5.2  100% 负载下效率与 VIN 间的关系
    3. 5.3  功率损耗与负载间的关系,10% 至 100% 负载
    4. 5.4  负载调整率,10% 至 100% 负载
    5. 5.5  轻负载调整率,0mA 至 200mA 负载
    6. 5.6  线性调整率,各种负载
    7. 5.7  启动波形
    8. 5.8  关断波形
    9. 5.9  输出电压纹波
    10. 5.10 稳态开关波形
    11. 5.11 瞬态负载波形
    12. 5.12 过流和短路保护
    13. 5.13 稳定性测量
    14. 5.14 热性能测量
  7. 6组装和印刷电路板 (PCB)
  8. 7物料清单 (BOM)
  9. 8修订历史记录

设置和连接测试设备

  1. 在连接到 EVM 之前,请打开并调整 VIN 电源为 50V,然后将其电流限值设为 1.5A

  2. 关闭/禁用 VIN 电源。

  3. 将 VIN 电源连接到 J2 (VIN+) 和 J1 (GND)。

  4. 将可变负载连接到 J4 (VOUT+) 和 J3 (ISO_GND)。

  5. 将负载设置为恒定电流 (CC) 和 0.25A。启用负载。