ZHCUAN3
February 2021
商标
1
引言
2
特性
3
EVM 规格
4
推荐使用的设备
5
如何使用锁存器进行传播延迟测量
6
电路板设置
6.1
电源电压
6.2
输入
6.3
输出
7
布局指南
8
原理图
9
物料清单
3
EVM 规格
电源电压范围:+2.4V 至 +5.5V(仅限单电源)
输入共模范围:(Vee -200mV) 至 (VCCI/VCCO + 200mV)
图 3-1
TLV3605EVM 引脚分配