ZHCUAN3 February   2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2特性
  4. 3EVM 规格
  5. 4推荐使用的设备
  6. 5如何使用锁存器进行传播延迟测量
  7. 6电路板设置
    1. 6.1 电源电压
    2. 6.2 输入
    3. 6.3 输出
  8. 7布局指南
  9. 8原理图
  10. 9物料清单

输出

仅在以下情况下才需要 R10:优先使用它来直接测量元件的 LVDS 输出,或该电路板用于直接馈入 FPGA 等其他互连器件的输入。否则,可以不安装 R10。

图 6-3 输出侧原理图

J21 和 J22 与 0.1uF 电容器一起安装。如果不能使用探头测量 R10 上的 LVDS 输出或使用差分探头,这些电容器允许在 50Ω 端接示波器上看到信号的交流部分。如果设备可用于相对于 100Ω 电阻器或差分探头测量 LVDS 输出,则可以将 J21 和 J22 替换为 0Ω 电阻器,以保持输出信号的直流完整性。

GUID-23ED871C-0665-4601-9EA3-00B60B0B32E4-low.png图 6-4 TLV3605EVM 的差分输出