ZHCUAN3
February 2021
商标
1
引言
2
特性
3
EVM 规格
4
推荐使用的设备
5
如何使用锁存器进行传播延迟测量
6
电路板设置
6.1
电源电压
6.2
输入
6.3
输出
7
布局指南
8
原理图
9
物料清单
6.1
电源电压
TLV3605EVM 的工作电压范围为 +2.4V 至 +5.5V。使用 TP1 和 TP3 分别连接 VCCI 和 VEE。或者,也可以使用 J10。
图 6-1
TLV3605EVM 电源电压连接