ZHCUAN3 February   2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2特性
  4. 3EVM 规格
  5. 4推荐使用的设备
  6. 5如何使用锁存器进行传播延迟测量
  7. 6电路板设置
    1. 6.1 电源电压
    2. 6.2 输入
    3. 6.3 输出
  8. 7布局指南
  9. 8原理图
  10. 9物料清单

物料清单

表 9-1 BOM
标识符 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商

C5、C9

2

电容 0402 10pF 5% C0G 100V 30ppm

0402 (1005M)

GRT1555C2A100JA02D

村田(Murata)

C6、C10

2

1000pF

电容,陶瓷,1000pF,25V,+/-5%,C0G/NP0,0402

0402

C0402C102J3GACTU

Kemet

C7、C11

2

0.1µF

电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-5%,X7R,0603

0603

C0603C104J3RACTU

Kemet

C8、C12

2

1uF

电容,陶瓷,1uF,25V,+/-10%,X7R,0603

0603

C0603C105K3RACTU

Kemet

FID1,FID2,FID3,FID4,FID5,FID6

6

基准标记。没有需要购买或安装的元件。

不适用

不适用

不适用

H1、H2、H5、H6

4

缓冲垫,圆柱形,0.312 X 0.200,黑色

黑色缓冲垫

SJ61A1

3M

J10

1

端子块,3.5mm,3x1,镀锡,TH

端子块,3.5mm,3x1,镀锡,TH

691214000000

Wurth Elektronik

J11、J12、J13、J14、J15、J16、J17、J18、J19、J20

10

SMA 连接器插座,母插座 50 欧姆板边缘,末端发射焊接

0732511150

Molex Inc

J21、J22

2

0.1uF

电容,陶瓷,0.1uF,16V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402

0402

C0402C104K4RACAUTO

Kemet

J23

1

接头,100mil,3x1,锡,TH

接头,3 引脚,100mil,锡

PEC03SAAN

Sullins Connector Solutions

J24

1

连接器跳线 S2 (1 x 2) 位置分流连接器黑色开孔顶部 0.100"(2.54mm) GoldHORTING .100" 金

跳线

QPC02SXGN-RC

Sullins

R7、R8、R11、R12、R14

5

0

电阻,0Ω,0%,0.2W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW04020000Z0EDHP

Vishay-Dale

R13

1

150k

电阻,150k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

ERJ-2RKF1503X

Panasonic

TP1、TP2、TP3

3

端子,调整钮,TH,三联

Keystone1598-2

1598-2

Keystone

U2

1

具有 LVDS 输出的 1ns 高速比较器,RVK0012A (QFN-12)

RVK0012A

TLV3605RVKR

德州仪器 (TI)

德州仪器 (TI)

R9、R10

0

100

电阻,100,0.1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

MCS0402MD1000BE100

Vishay/Beyschlag(威世/贝士拉革)