ZHCUAN3 February   2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2特性
  4. 3EVM 规格
  5. 4推荐使用的设备
  6. 5如何使用锁存器进行传播延迟测量
  7. 6电路板设置
    1. 6.1 电源电压
    2. 6.2 输入
    3. 6.3 输出
  8. 7布局指南
  9. 8原理图
  10. 9物料清单

推荐使用的设备

  • 电源
  • 具有双路输出的高速函数发生器
    • 建议的快速上升/下降时间 (≤ 500ps)
  • 带 50Ω 终端的高速示波器
    • 可使用具有内置 100Ω 终端的差分探头正确端接输出
  • SMA 电缆/适配器
    • 所有强制输入电压和信号都必须具有匹配的电缆长度。
      • IN+、IN-、SHUTDOWN、LE/HYST
    • 所有检测到的电压和信号
      • LE/HYST SENSE、IN+SENSE、IN-SENSE、SHUTDOWN SENSE、OUT+ 和 OUT-