ZHCUAK3 June   2021

 

  1.   使用 UCC27624EVM
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2说明
    1. 2.1 特性
    2. 2.2 I/O 说明
  5. 3电气规格
  6. 4测试总结
    1. 4.1 定义
    2. 4.2 设备
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 函数发生器
      3. 4.2.3 DMM
      4. 4.2.4 示波器
    3. 4.3 设备设置
      1. 4.3.1 直流电源设置
      2. 4.3.2 数字万用表设置
      3. 4.3.3 双通道函数发生器设置
      4. 4.3.4 示波器设置
      5. 4.3.5 工作台设置图
  7. 5上电和断电过程
    1. 5.1 上电
    2. 5.2 断电
  8. 6典型性能波形 (CL = 1800pF)
    1. 6.1 传播延迟
  9. 7原理图
  10. 8布局图
  11. 9物料清单

说明

UCC27624EVM 主要用于评估 UCC27624 的功能。可以针对具有适用于 TO-220 封装的配置的容性负载和/或功率器件评估驱动器的性能。UCC27624EVM 评估板使用表面贴装测试点,允许连接到 INA、INB、ENA、ENB、VDD、OUTA 和 OUTB UCC27624。有关详细的器件信息,请参阅 UCC27624 数据表UCC27624 30V、5A 双通道低侧驱动器数据表