ZHCUAK3 June 2021
UCC27624EVM 主要用于评估 UCC27624 的性能。UCC27624 是一款 30V 双通道低侧驱动器,具有 5A 峰值拉电流和 5A 峰值灌电流,用于驱动 Si/IGBT/SiC 和 GaN FET。UCC27624EVM 板可用于评估支持的封装中的其他引脚对引脚兼容器件。UCC27624 在驱动器输出的相应通道上升沿和下降沿之间具有低传播延迟和低传播延迟匹配,可实现可靠的栅极驱动信号时序。无论 VDD 电压如何,UCC27624 输入均可承受高达 26V 的信号,从而提高器件稳健性。
UCC27624 驱动器包括 EN 引脚,这些引脚在拉高时启用驱动器的输出,并在低电平时禁用驱动器进入低待机电流模式。