ZHCUAK3 June 2021
表 2-1 详细介绍了连接说明。
| 引脚 | 说明 |
|---|---|
| VCC | VCC 正输入测试点。为 IC VDD 引脚供电,使用 4.5V 至 26V 电压范围。 |
| VDD | UCC27624 IC 的 VDD 正输入 |
| GND | 多个测试点。在 UCC27624 IC VCC 负输入、HI_IN、LI_IN 和 ENA_IN 负输入以及接地 |
| INA_IN+ | 通道 A PWM 信号 |
| INB_IN- | 通道 B PWM 信号 |
| INA | INA 输入引脚 |
| INB | INB 输入引脚。 |
| ENA_IN | 使能 A 输入。连接至 GND 以禁用通道 A |
| ENB_IN | 使能 B 输入。连接至 GND 以禁用通道 B |
| Gate_A | 容性负载和栅极上的 OUTA 输出 |
| Gate_B | 容性负载和栅极上的 OUTB 输出 |
| OUTA | UCC27624 的驱动器引脚上的 OUTA 输出 |
| OUTB | UCC27624 的驱动器引脚上的 OUTB 输出 |