ZHCUAK3
June 2021
使用 UCC27624EVM
商标
1
引言
2
说明
2.1
特性
2.2
I/O 说明
3
电气规格
4
测试总结
4.1
定义
4.2
设备
4.2.1
电源
4.2.2
函数发生器
4.2.3
DMM
4.2.4
示波器
4.3
设备设置
4.3.1
直流电源设置
4.3.2
数字万用表设置
4.3.3
双通道函数发生器设置
4.3.4
示波器设置
4.3.5
工作台设置图
5
上电和断电过程
5.1
上电
5.2
断电
6
典型性能波形 (CL = 1800pF)
6.1
传播延迟
7
原理图
8
布局图
9
物料清单
5.1
上电
在开始上电测试过程之前,请验证
图 4-1
中的连接。
启用电源 #1,如果 DMM1 上的电流大于 0.25mA 且小于 0.8mA,则一切设置正确。
启用函数发生器输出:通道 A 和通道 B。
应满足以下条件:
示波器中通道 1 和通道 2 上具有稳定脉冲输出(请参阅
)。
频率测量值应为 100kHz、±5kHz 或等于经过编程的函数发生器频率
DMM #1 应显示约 4.6mA、±2mA,默认负载电容为 1.0nF。更多有关工作电流的信息,请参阅
UCC27624 数据表
UCC27624 30V 5A 双通道低侧驱动器数据表
。
使用跳线将 ENA_IN 和 ENB_IN 测试点连接到 GND 测试点。通道 1 和通道 2 上的脉冲输出将停止运行,并且电压电平应接近于接地。
图 5-1
示例输入和输出波形