ZHCUAK3 June   2021

 

  1.   使用 UCC27624EVM
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2说明
    1. 2.1 特性
    2. 2.2 I/O 说明
  5. 3电气规格
  6. 4测试总结
    1. 4.1 定义
    2. 4.2 设备
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 函数发生器
      3. 4.2.3 DMM
      4. 4.2.4 示波器
    3. 4.3 设备设置
      1. 4.3.1 直流电源设置
      2. 4.3.2 数字万用表设置
      3. 4.3.3 双通道函数发生器设置
      4. 4.3.4 示波器设置
      5. 4.3.5 工作台设置图
  7. 5上电和断电过程
    1. 5.1 上电
    2. 5.2 断电
  8. 6典型性能波形 (CL = 1800pF)
    1. 6.1 传播延迟
  9. 7原理图
  10. 8布局图
  11. 9物料清单

物料清单

表 9-1 UCC27624EVM 物料清单

数量

说明

说明

1

C1

电容,铝,47µF,50V,+/-20%,0.68Ω,SMD

2

C2、C12

电容,陶瓷,1μF,50V,+/-10%,X6S,0603

2

C3、C13

电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,0402

2

C6、C7

电容,陶瓷,1800pF,50V,+/-10%,X7R,0805

4

C8、C9、C10、C11

电容,陶瓷,10pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603

2

C14、C15

电容,陶瓷,0.22uF,50V,+/-10%,X7R,0805

2

D1、D2

二极管,肖特基,30V,1A,AEC-Q101,MicroSMP

6

FID1,FID2,FID3,FID4,FID5,FID6

基准标记。没有需要购买或安装的元件。

4

H1、H2、H3、H4

Bumpon,Hemisphere,0.44 X 0.20,Clear

1

J1

接头,2.54mm,3x1,锡,TH

1

J2

接头,2.54mm,3x1,锡,TH

1

J3

接头,2.54mm,2x1,锡,TH

1

J4

接头,2.54mm,2x1,锡,TH

1

J5

接头,2.54mm,2x1,锡,TH

1

J6

接头,2.54mm,2x1,锡,TH

1

J8

接头,2.54mm,2x1,锡,TH

1

J9

接头,2.54mm,3x1,锡,TH

1

LBL1

热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

1

R1

电阻,0,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

4

R3、R4、R5、R6

电阻,0,5%,0.125W,0805

2

R7、R8

电阻,49.9,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

2

R9、R10

电阻,100Ω,0.01%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

4

R11、R12、R13、R14

电阻,10.0k,1%,0.2W,0805

1

TP2

测试点,微型,SMT

1

TP3

测试点,微型,SMT

1

TP4

测试点,微型,SMT

1

TP5

测试点,微型,SMT

12

TP6、TP7、TP13、TP14、TP15、TP16、TP19、TP20、TP23、TP24、TP26、TP28

测试点,微型,SMT

1

TP8

测试点,微型,SMT

1

TP9

测试点,微型,SMT

1

TP10

测试点,微型,SMT

1

TP17

测试点,微型,SMT

1

TP21

测试点,微型,SMT

1

TP22

测试点,微型,SMT

1

TP25

测试点,微型,SMT

1

TP27

测试点,微型,SMT

1

U1

UCC27624 具有负输入电压处理能力的双路 5A 高速低侧功率 MOSFET 驱动器,D0008A (SOIC-8)