ZHCUAK0A
September 2020 – April 2021
TPS562211
摘要
1
引言
2
性能规格汇总
3
更改
3.1
MODE 引脚配置
3.2
输出电压设定点
4
测试设置
4.1
输入/输出连接
4.2
启动步骤
5
电路板布局
5.1
布局
5.2
EVM 图片
6
原理图、物料清单和参考文献
6.1
原理图
6.2
物料清单
7
参考文献
8
修订历史记录
7
参考文献
德州仪器 (TI),
TPS562211 采用 SOT583 封装的 4.2V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器