ZHCUAK0A
September 2020 – April 2021
摘要
1
引言
2
性能规格汇总
3
更改
3.1
MODE 引脚配置
3.2
输出电压设定点
4
测试设置
4.1
输入/输出连接
4.2
启动步骤
5
电路板布局
5.1
布局
5.2
EVM 图片
6
原理图、物料清单和参考文献
6.1
原理图
6.2
物料清单
7
参考文献
8
修订历史记录
3.1
MODE 引脚配置
TPS562211
具有一个 MODE 引脚,可在轻负载条件下提供两种不同的工作状态,并为引脚 1 的功能提供两种选项。
表 3-1 MODE 引脚设置
模式电阻器范围
建议模式电阻值
轻负载运行模式
PG/SS 引脚的功能
[0, 12]kΩ
0
Eco-mode
电源正常
(1)
[30, 50]kΩ
47kΩ
Eco-mode
软启动
[83, 120]kΩ
100kΩ
FCCM
软启动
[180, ∞]kΩ
浮点数
FCCM
电源正常
(1)
如果在选择 PG 功能时未使用 PG,则将引脚 1 连接到 GND 以获得更好的热性能。