ZHCUAK0A September 2020 – April 2021
输出电压可通过输出节点和 FB 引脚间的电阻分压器进行设置。TI 建议采用容差为 1% 或更优的分压电阻器。参考图 6-1的应用原理图,从 R9 的 10kΩ 或 20kΩ 开始,并使用Equation1 计算 R8。为了提高轻载时的效率,请考虑使用具有更大值的电阻器。如果值太大,稳压器更容易受到噪声的影响,并且 FB 输入电流产生的电压误差也很明显。

表 3-2 列出了一些常见输出电压下的 R8 和 R9 阻值。请注意,此表中给出的值是标准值,并不是使用上述等式计算出的准确值。
| 输出电压 (V)(1) | R8 (kΩ)(2) | R9 (kΩ) | L1 (µH)(3) | COUT (µF)(4) | L1·COUT_E 的范围 (μH × μF)(5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.76 | 5.36 | 20.0 | 1.5 | 3 × 22 | 60 至 160 |
| 1.05 | 15.0 | 20.0 | 2.2 | 2 × 22 | 60 至 160 |
| 1.8 | 40.0 | 20.0 | 3.3 | 2 × 22 | 50 至 200 |
| 2.5 | 31.6 | 10.0 | 4.7 | 2 × 22 | 50 至 200 |
| 3.3 | 45.3 | 10.0 | 4.7 | 2 × 22 | 50 至 200 |
| 5 | 73.2 | 10.0 | 5.6 | 2 × 22 | 50 至 200 |