ZHCUAK0A September 2020 – April 2021 TPS562211
如表 4-1 中所示,TPS562211EVM 附带输入/输出连接器和测试点。图 4-1 显示了 TPS562211EVM 电路板上的连接器和跳线布置。
必须通过一对 20 AWG 导线将能够提供 2A 电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 导线将负载连接到 J2。最大负载电流能力为 2A。必须更大限度地减少导线长度以降低导线中的损耗。测试点 TP1 可监测 VIN 输入电压,而 TP2 提供了便捷的接地基准。在以 TP4 作为接地基准的情况下,TP3 用于监测输出电压。
图 4-1 连接器和跳线布置| 参考标识符 | 功能 |
|---|---|
| J1 | VIN(请参阅表 1-1,了解 VIN 范围) |
| J2 | VOUT,2A 时为 3.3V(最大值) |
| J3 | EN 控制。将 EN 分流至 GND 以禁用。 |
| J4 | PGOOD 的源选择 |
| TP1 | VIN 正功率点 |
| TP3 | VOUT 正监测点 |
| TP2、TP4、TP7 | GND 监测点 |
| TP5 | PG/SS 测量的测试点 |
| TP6 | 开关节点测试点 |