ZHCUAJ5B May 2014 – August 2021 TPS544B20 , TPS544C20
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| 电压范围 | VIN | 8 | 12 | 14 | V | |
| 最大输入电流 | VIN = 8V,IO = 30A, | 5 | A | |||
| 空载输入电流 | VIN = 14V,IO = 0A | 100 | mA | |||
| 输出特性 | ||||||
| VOUT | 输出电压 | 输出电流 = 10A | 1.0 | V | ||
| IOUT | 输出负载电流 | IOUT_min 至 IOUT_max | 0 | 30 | A | |
| 输出电压调节 | 线路调节:输入电压 = 8V 至 14V | 0.5% | ||||
| 负载调节:输出电流 = 0A 至 IOUT_max | 0.5% | |||||
| VOUT | 输出电压纹波 | VIN = 12V,IOUT = 20 A | 30 | mVpp | ||
| VOUT | 输出过流 | 20 | A | |||
| 系统特性 | ||||||
| 开关频率 | FSW | 500 | kHz | |||
| VOUT | 峰值效率 | VIN = 8V,IO = 10A,FSW = 300kHz | 92% | |||
| VOUT | 满负载效率 | VIN = 8V,IO = 10A,FSW = 300kHz | 90% | |||
| 工作温度 | Toper | 105 | ℃ | |||