ZHCUAJ5B May 2014 – August 2021 TPS544B20 , TPS544C20
电压源:输入电压源 VIN 必须是能够提供至少 5 ADC 的 0V 至 14V 可变直流电源。将 VIN 连接至 J2图 4-1。
万用表:建议使用两个单独的万用表图 4-1。一个仪表用于测量 VIN,另一个用于测量 VOUT。
输出负载:建议在测试中使用可变电子负载图 4-1。它必须在低至 0.9 V 的电压下支持 30 A。
示波器:建议使用示波器测量输出噪声和波纹。输出纹波必须使用尖端和接地筒方法或更好的方法进行测量,如图 4-3 所示。示波器必须调整为 20MHz 带宽,交流耦合为 50mV/div,并且必须设置为 1µs/div。
风扇:在高负载下长时间运行期间,可能需要通过一个针对 EVM 的小风扇提供强制空气冷却。EVM 上器件的温度必须保持在 105°C 以下。
USB 转 GPIO 接口适配器:EVM 和主计算机之间需要用到通信适配器。 此 EVM 专为使用德州仪器 (TI) USB 转 GPIO 适配器而设计(请参阅图 4-2)。这种适配器可通过 http://www.ti.com.cn/tool/cn/usb-to-gpio 购买。
建议线规:负载线中的电压降必须保持尽可能低的水平,以使负载处的工作电压保持在其工作范围内。请参阅下表,了解在最大 30A 负载下实现不超过 0.2V 压降的推荐线规和长度。
| AWG 测量仪表 | 每英尺电阻值 (Ω) | 负载线组合长度 (Ft) | 每根导线的长度 (Ft) |
|---|---|---|---|
| 12 | 1.59E-3 | 6.30 | 3.15 |
| 14 | 2.53E-3 | 3.96 | 1.98 |
| 16 | 4.02E-3 | 2.49 | 1.25 |
| 18 | 6.39E-3 | 1.57 | 0.78 |
例如,如果使用 AWG 12 导线,则 EVM 和负载之间的导线长度不得超过 3.15 英尺。