ZHCUAJ5B May   2014  – August 2021

 

  1.   TPS544C20EVM-634 和 TPS544B20EVM-634,具有 PMBus 接口的单输出直流/直流转换器
  2. 1 说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性
  3. 2 电气性能规格
  4. 3 原理图
  5. 4 测试设置
    1. 4.1 测试和配置软件
      1. 4.1.1 说明
      2. 4.1.2 特性
    2. 4.2 测试设备
    3. 4.3 PWR-634EVM
    4. 4.4 测试设置和 USB 接口适配器
    5. 4.5 测试点列表
  6. 5 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 5.1 配置步骤
  7. 6 测试步骤
    1. 6.1 线性/负载调整率和效率测量步骤
    2. 6.2 效率
    3. 6.3 设备停机
  8. 7 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1 效率
    2. 7.2 负载调节
    3. 7.3 瞬态响应
    4. 7.4 输出纹波
  9. 8 屏幕截图
    1. 8.1 Fusion GUI 屏幕截图
  10. 9 EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 10物料清单
  12. 11Revision History

说明

PWR-634EVM 设计为单输出直流/直流转换器,可在典型低压应用中演示 TPS544C20 或 TPS544B20,同时提供多个测试点来评估性能。它使用标称的 12V 输入总线,可在高达 30A 或 20A(具体取决于所安装的器件)的负载电流下产生 1.0V 的稳压输出。