ZHCUAG0
May 2021
商标
1
引言
2
特性
3
EVM 规格
4
推荐使用的设备
5
快速入门流程
6
电路板设置
6.1
电源电压
6.2
输入
6.3
输出
6.4
Hysteresis
7
布局指南
8
原理图
9
物料清单
4
推荐使用的设备
电源
高速函数发生器
建议的快速上升/下降时间 (≤ 500ps)
带 50Ω 终端的高速示波器
高带宽 FET 探头
SMA 电缆/适配器
确保 IN+SENSE、IN-SENSE 和 OUT 的电缆长度匹配
GND 桶形连接器