ZHCUAG0 May   2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2特性
  4. 3EVM 规格
  5. 4推荐使用的设备
  6. 5快速入门流程
  7. 6电路板设置
    1. 6.1 电源电压
    2. 6.2 输入
    3. 6.3 输出
    4. 6.4 Hysteresis
  8. 7布局指南
  9. 8原理图
  10. 9物料清单

EVM 规格

  • 电源电压范围 (VCC - VEE):2.4 V 至 5.5 V
  • 输入共模范围:(Vee -200mV) 至 (VCCI/VCCO + 200mV)
图 3-1 用于评估 TLV3601 的 EVM 引脚分配
图 3-2 用于评估 TLV3603 的 EVM 引脚分配