ZHCUAG0 May 2021
R8 称为衰减电阻器,用于通过设置分压器电路的上半部分来使输出衰减,下半部分由负载(例如示波器的内部终端)供电。不建议安装低值电阻器,因为拉取的电流会很大,因此 TLV3601 输出无法驱动此类负载。建议在该位置安装 1kΩ 的电阻器,该电阻器与示波器的内部 50Ω 终端相结合,可产生 1:21 的衰减因子,可以使用示波器设置对其进行校正。高速探头可用于测量输出,但上升和下降时间可能会受到限制。
提供了两种类型的输出连接,具体取决于所需的配置。可以安装 J5(SMA 连接器),或者如果使用有源探头,则可以安装 J10(双引脚跳线)。如果测量输出和输入(通过输入检测连接 J3 和 J4),则建议在输出和检测线上使用长度匹配的电缆,以尽量减少失真问题。